Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Alpha stainless є фіксованою колісною опорою, призначеною для застосування в умовах, що вимагають високої надійності та стійкості до корозії. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію на поверхні монтажу. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує довговічність та стійкість до агресивних середовищ. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Протектор колеса виготовлений з інжекційного електричного поліуретану, а тіло колеса складається з електричного струмопровідного поліаміду, що дозволяє використовувати опору в електростатично чутливих середовищах. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт призначений для візків доставки їжі та систем кейтерингу, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування та транспортного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8478XSC100P62
EAN
4031582381740
Номер матеріалу S4
990035828
Основні атрибути
Тип
Фіксований Колісна опора
Загальна ширина
85 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
160 kg
Статичний Вантажопідйомність
320 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,54 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
100 mm
Ширина тарілки
85 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
34 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
34 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Срібно-сірий (подібний RAL7001)
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha stainless
8477XSC100P62

Alpha stainless є поворотною колісною опорою із загальною назвою «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо»? Ні, коректно: Alpha stainless належить до типу «Поворотна колісна опора із загального гальмо» ... Let me restate carefully without errors. The product type label is "Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо", and the product name is Alpha stainless. The fitting is "Прямокутна пластина", the housing uses "Дві м'ячі перегони" swivel bearing and stainless steel, weight-type material "Нержавіюча сталь, важка". Wheel: diameter 100 mm, bearing "Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь", tread "Поліуретан, Інжекційний електричний". Body material "Поліамід, електричний струмопровід". Overall height 128 mm. Static load 300 kg; dynamic load 150 kg at 4 km/h. Now the final text: Alpha stainless є поворотною колісною опорою типу «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо», призначеною для роботи в складних умовах експлуатації. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус поворотного вузла оснащено двома м'ячами перегони та виготовлено з нержавіючої сталі, важка, що гарантує високу корозійну стійкість і механічну міцність. Колесо діаметром 100 мм обладнано прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, а протектор виготовлено з поліуретану, інжекційного електричного типу, що забезпечує низький рівень шуму та стабільне зчеплення з поверхнею. Загальна висота виробу становить 128 мм. Статичне навантаження опори складає 300 кг, динамічне навантаження становить 150 кг за швидкості 4 км/год.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg