Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Alpha stainless - поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлений з нержавіюча сталь, важка та оснащений дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліамід та еластична шина, без маркування, вулканізована протектором, обладнане роликовий підшипник, нержавіюча сталь для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 160 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Призначена для використання у візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи, технологія чистих приміщень, протипожежні технології, пожежний захист, машинобудування та транспортне обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8477UFD100P62
EAN
4031582346961
Номер матеріалу S4
990034798
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
160 kg
Статичний Вантажопідйомність
320 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,98 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
85 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
246 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
123 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
34 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
34 mm
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має поліамідний корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, та роликовий підшипник з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 160 кг при швидкості 4 км/год, статична - 320 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для застосування в системах, що потребують надійної фіксації без можливості повороту. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує простоту монтажу на різні поверхні. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує стійкість до корозії. Поворотний механізм корпусу оснащено двома м'ячими перегонами, які забезпечують плавність роботи та довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм виготовлено з поліаміду з еластичною вулканізованою шиною без маркування, що забезпечує надійне зчеплення та захист поверхні від пошкоджень. Підшипник колеса виконано з нержавіючої сталі, що підвищує надійність та стійкість до корозії. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє оптимально розташовувати її в конструкціях обладнання. Статична вантажопідйомність опори складає 320 кг, динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Опора рекомендується для використання у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні та транспортному обладнанні.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg