Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha stainless
Номер замовлення:
990035521
EAN:
4031582347128
Номер продукту:
8478UFD100P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для застосування в системах, що потребують надійної фіксації та високої стійк...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для застосування в системах, що потребують надійної фіксації та високої стійкості до корозії. Опора обладнана прямокутною пластиною для монтажу, виготовленою з нержавіючої сталі важкої конструкції, що забезпечує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах. Корпус виконаний з нержавіючої сталі важкої конструкції, що гарантує стійкість до корозії та механічних навантажень. Колесо діаметром 100 мм оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, та роликовим підшипником з нержавіючої сталі, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Завдяки своїм характеристикам, Alpha stainless ідеально підходить для візків у системах доставки їжі та кейтерингу, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування та транспортного обладнання.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі