Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582381658
Номер продукту:
8477PIO100P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Alpha stainless є поворотною колісною опорою із загальним галькомо...
Let me correct that: the product type is "Поворотний Кол...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Alpha stainless є поворотною колісною опорою із загальним галькомо...
Let me correct that: the product type is "Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо" — the label translates to "Поворотна колісна опора із загальним гальмом". Below is the paragraph.
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Alpha stainless призначена для використання в складних промислових умовах і є надійним компонентом для транспортних систем. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує стабільне та зручне встановлення опори на несучу конструкцію. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі, важкої серії, яка забезпечує високу корозійну стійкість і механічну міцність, а поворотний вузол утворюють дві кулькові перегони, що гарантують плавне обертання на 360 градусів без заїдань. Колесо діаметром 100 мм має полімерний корпус із поліпропілену, а протектор виготовлено з літої гуми без маркування, що забезпечує низький рівень шуму, зчеплення з підлогою та захист поверхонь. Колесо оснащене підшипником ковзання, який знижує опір обертанню та подовжує термін служби вузла. Габаритна висота виробу становить 128 мм, що дозволяє використовувати його в обмежених просторах. Статичне навантаження опори становить 150 кг, а динамічне навантаження становить 75 кг при швидкості руху 4 км/год. Виріб призначено для візків для комплектування та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій, машинобудування та транспортного обладнання.
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі