Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8470PIO100P62
EAN
4031582381580
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 4 км/год
75 kg
Статичний Вантажопідйомність
150 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,85 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
85 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
182 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
91 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
35 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Підшипник ковзання
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha stainless
8477PIO100P62

Alpha stainless є поворотною колісною опорою із загальним галькомо... Let me correct that: the product type is "Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо" — the label translates to "Поворотна колісна опора із загальним гальмом". Below is the paragraph. Поворотна колісна опора із загальним гальмом Alpha stainless призначена для використання в складних промислових умовах і є надійним компонентом для транспортних систем. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує стабільне та зручне встановлення опори на несучу конструкцію. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі, важкої серії, яка забезпечує високу корозійну стійкість і механічну міцність, а поворотний вузол утворюють дві кулькові перегони, що гарантують плавне обертання на 360 градусів без заїдань. Колесо діаметром 100 мм має полімерний корпус із поліпропілену, а протектор виготовлено з літої гуми без маркування, що забезпечує низький рівень шуму, зчеплення з підлогою та захист поверхонь. Колесо оснащене підшипником ковзання, який знижує опір обертанню та подовжує термін служби вузла. Габаритна висота виробу становить 128 мм, що дозволяє використовувати його в обмежених просторах. Статичне навантаження опори становить 150 кг, а динамічне навантаження становить 75 кг при швидкості руху 4 км/год. Виріб призначено для візків для комплектування та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій, машинобудування та транспортного обладнання.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha stainless
8478PIO100P62

Фіксована колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, що забезпечує високу стійкість до корозії та механічних навантажень. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування в умовах середніх навантажень.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg