Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea
EAN:
4031582354126
Номер продукту:
5077YGP100P30-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Galea призначена для мобільного обладнання, що потребує маневреності та фіксації. К...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Galea призначена для мобільного обладнання, що потребує маневреності та фіксації. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт для надійного монтування до несучої конструкції. Корпус виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол утворюють дві м'ячі перегони, що забезпечують плавне обертання опори. Колесо діаметром 100 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, що знижує опір обертанню. Протектор виготовлено з електричного термопластичного каучуку, а корпус колеса з електричного поліпропілену, що забезпечує електропровідність колеса. Загальна висота виробу становить 139 мм. Статичне навантаження опори складає 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год. Виріб застосовується у ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)