Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі й стільців для душу. Фіксація виробу здійснюється через отвір під болт, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією без додаткових перехідних елементів. Поворотний вузол складається з двох м'ячів перегони, які забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі, а корпус виготовлено з поліаміду. Основне тіло опори виконано з поліпропілену з електричним струмопроводом. Колесо діаметром 100 мм оснащено протектором із термопластичного каучуку, електричного, та прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує низький опір коченню і стабільну роботу. Загальна висота виробу становить 139 мм, що визначає його габаритні параметри при монтажі. Статичне навантаження опори становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості руху 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5071YGP100P30-10
EAN
4031582354201
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
139 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Galea
5070YGP100P30-10

Поворотний Колісна опора Galea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, встановленим на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea
5077YGP100P30-10

Поворотна колісна опора із загальним гальмом Galea призначена для мобільного обладнання, що потребує маневреності та фіксації. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт для надійного монтування до несучої конструкції. Корпус виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол утворюють дві м'ячі перегони, що забезпечують плавне обертання опори. Колесо діаметром 100 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, що знижує опір обертанню. Протектор виготовлено з електричного термопластичного каучуку, а корпус колеса з електричного поліпропілену, що забезпечує електропровідність колеса. Загальна висота виробу становить 139 мм. Статичне навантаження опори складає 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год. Виріб застосовується у ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg