Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea
EAN:
4031582379006
Номер продукту:
5077PJH100P30-12
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea — поворотна колісна опора із загальне гальмо — призначена для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Galea — поворотна колісна опора із загальне гальмо — призначена для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у стільцях для душу. Опора обладнана отвором під болт для надійного кріплення до конструкцій. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує високу стійкість до навантажень та хімічних впливів, і оснащено двома м'ячими перегонами у поворотному підшипнику, що дозволяє плавне та безперервне обертання. Колесо діаметром 100 мм має термопластичну гумову протектор, забезпечуючи надійне зчеплення з поверхнею та довговічність, з корпусом колеса з поліпропілену та підшипником ковзання для оптимальної роботи. Загальна висота опори становить 139 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує надійну роботу в умовах інтенсивного використання в комерційних та медичних закладах.
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)