Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена отвором під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо складається з корпусу з поліпропілену та протектора з термопластичного каучуку, встановленого на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота опори дорівнює 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Опора призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5071PJH100P30-12
EAN
4031582378801
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
66 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
139 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,46 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
12 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
256 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
128 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 100 mm
Galea
5070PJH100P30-12

Galea — поворотна колісна опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у стільцях для душу, обладнана отвором під болт для надійного кріплення до конструкції. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує високу стійкість до навантажень та хімічних впливів, і оснащений двома м'ячими перегонами для плавного повороту. Колесо діаметром 100 мм має тіло з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує надійне зчеплення з поверхнею та довговічність при експлуатації. Підшипник кованння забезпечує легкість обертання та мінімізує тертя під час руху. Загальна висота опори становить 139 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкцію мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для професійного використання в медичних закладах та закладах харчування.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

Galea — поворотна колісна опора із загальне гальмо — призначена для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у стільцях для душу. Опора обладнана отвором під болт для надійного кріплення до конструкцій. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує високу стійкість до навантажень та хімічних впливів, і оснащено двома м'ячими перегонами у поворотному підшипнику, що дозволяє плавне та безперервне обертання. Колесо діаметром 100 мм має термопластичну гумову протектор, забезпечуючи надійне зчеплення з поверхнею та довговічність, з корпусом колеса з поліпропілену та підшипником ковзання для оптимальної роботи. Загальна висота опори становить 139 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує надійну роботу в умовах інтенсивного використання в комерційних та медичних закладах.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg