Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea
EAN:
4031582378993
Номер продукту:
5077PJH100P30-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Колісна опора Galea являє собою поворотний колісна опора із загальне гальмо, призначена для професійного використання в медичном...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колісна опора Galea являє собою поворотний колісна опора із загальне гальмо, призначена для професійного використання в медичному та харчовому обладнанні. Кріплення здійснюється через отвір під болт, що забезпечує надійну фіксацію до основи. Корпус виготовлено з високоякісного поліаміду з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що гарантує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 100 мм, корпус виконано з поліпропілену, а протектор з термопластичного каучуку, що забезпечує безшумний хід та захист підлогових покриттів, підшипник ковзання забезпечує стабільну роботу. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Рекомендована для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)