Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea
EAN:
4031582378795
Номер продукту:
5071PJH100P30-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена отвором під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виг...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена отвором під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з високоміцного поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо складається з корпусу з поліпропілену та протектора з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та відмінне зчеплення з поверхнею, а підшипник ковзання забезпечує стабільну роботу. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)