Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з важкого сталевого листа з двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, з роликовим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 160 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3477UFJ100P62 T/G small
EAN
4031582377798
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
160 kg
Статичний Вантажопідйомність
320 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,07 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
80 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
246 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
123 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
64 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
34 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з еластичною шиною, чорною, вулканізованою. Діаметр колеса становить 100 мм, ширина протектора - 34 мм, довжина ступиці - 44,4 мм, а діаметр отвору під вісь - 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність колеса досягає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання у мобільних системах та обладнанні, що вимагає надійної опори та маневреності.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62 tyre-5015

Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань та комплектується прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо діаметром 100 мм оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної стійкості до зносу та деформацій, з поліамідним ободом, який забезпечує легкість та хімічну стійкість. Підшипник роликовий забезпечує плавне обертання колеса та мінімізує тертя при роботі. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для автомобільної промисловості OEM, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих та платформних візків, роликових клітин, валів для інструментів, транспортного обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочих столів.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Поворотний Колісна опора 100 mm
Alpha
3470UFJ100P62 T/G-small

Поворотна колісна опора Alpha з прямокутною пластиною кріплення призначена для широкого спектру промислових застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, вали для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, та обладнаний двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо діаметром 100 мм оснащене роликовим підшипником та еластичною шиною без маркування, вулканізованою на полі амідному тілі колеса, що забезпечує надійність та довговічність при експлуатації. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє оптимально розмістити її в конструкціях різних типів обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год, що гарантує стабільну роботу в умовах інтенсивного використання.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg