Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha
Номер замовлення:
990032315
EAN:
4031582377804
Номер продукту:
3478UFJ100P62 tyre-5015
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань та комплектується прямокутною пластиною кр...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань та комплектується прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо діаметром 100 мм оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної стійкості до зносу та деформацій, з поліамідним ободом, який забезпечує легкість та хімічну стійкість. Підшипник роликовий забезпечує плавне обертання колеса та мінімізує тертя при роботі. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для автомобільної промисловості OEM, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих та платформних візків, роликових клітин, валів для інструментів, транспортного обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочих столів.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями