Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Alpha є поворотним Колісна опора із Загальне гальмо, призначеним для застосування в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, поштово-логістичних системах та машинобудуванні. Фітинг виконаний у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте та надійне кріплення виробу до несучої конструкції. Корпус має поворотний вузол у вигляді двох мʼячів перегони та виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує міцність і стійкість до деформацій. Колесо діаметром 100 мм оснащене роликовим підшипником, який забезпечує плавний обертальний рух. Протектор виготовлено з литої гуми без маркування, а корпус колеса виконано з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 128 мм. Статичне навантаження Alpha складає 150 кг, а динамічне навантаження становить 75 кг при швидкості 4 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3477PIR100P62
EAN
4031582305340
Номер матеріалу S4
990002734
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
75 kg
Статичний Вантажопідйомність
150 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,02 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
80 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
246 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
123 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
35 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
35 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
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
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha
3478PIR100P62

Фіксована колісна опора Alpha призначена для застосування в різноманітних промислових системах та обладнанні. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійне та стабільне закріплення на поверхні. Корпус виготовлений зі сталевого листу, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до механічних навантажень. Колесо має діаметр 100 мм та обладнане роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Поверхня колеса виготовлена з литої гуми без маркування, а його основа складається з поліпропілену, що забезпечує оптимальне співвідношення між міцністю та гнучкістю. Загальна висота опори становить 128 мм. Статична вантажопідйомність складає 150 кг, що дозволяє використовувати цю опору для важких конструкцій. Динамічна вантажопідйомність становить 75 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg