Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha
Номер замовлення:
990028980
EAN:
4031582306484
Номер продукту:
3478PIR100P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha призначена для застосування в різноманітних промислових системах та обладнанні. Кріплення здійснює...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha призначена для застосування в різноманітних промислових системах та обладнанні. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійне та стабільне закріплення на поверхні. Корпус виготовлений зі сталевого листу, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до механічних навантажень. Колесо має діаметр 100 мм та обладнане роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Поверхня колеса виготовлена з литої гуми без маркування, а його основа складається з поліпропілену, що забезпечує оптимальне співвідношення між міцністю та гнучкістю. Загальна висота опори становить 128 мм. Статична вантажопідйомність складає 150 кг, що дозволяє використовувати цю опору для важких конструкцій. Динамічна вантажопідйомність становить 75 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.