Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
EAN:
4031582342284
Номер продукту:
2477DYK100R07-Ø27-30
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання у складі меблевих та транспортних конструк...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання у складі меблевих та транспортних конструкцій. Кріплення виконано у вигляді синтетичного експандера круглого типу; при замовленні необхідно вказати необхідний внутрішній діаметр трубки. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та забезпечує поворот колеса завдяки подвійним кульковим перегонам, що дозволяє вільно обертатися навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене поворотним конічним кульковим підшипником; протектор виготовлений з литої гуми, чорної, електричної, а основа колеса — зі сталі аркуша. Загальна висота виробу становить 138 мм. Статичне навантаження опори складає 160 кг, а динамічне навантаження становить 80 кг при швидкості 3 км/год. Продукт призначений для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, на професійних візках для прибирання, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок