Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглої форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, встановлене на конічному кульковому підшипнику. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2470DYK100R07-Ø27-30
EAN
4031582340983
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
138 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,98 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
Тип налаштування
Синтетичний експандер, круглий
Розширювальний фітинг (максимальне)
30 mm
Розширювальний фітинг (мінімум)
27 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
176 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
88 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь аркуша
Матеріал протектору
Лита гума, чорний, електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Конічний кульковий підшипник
набір ручок
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
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
Колесо 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою компонент з діаметром 100 мм та шириною протектора 32 мм. Корпус виготовлено зі сталі аркуша, а протектор виконано з литої гуми без маркування, що забезпечує надійну роботу в різних умовах. Ступиця колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо обладнане конічним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність дорівнює 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з фітингом, діаметр якого варіюється в межах від 31 мм до 35 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлено з урахуванням вимог промислової експлуатації та характеризується малою масою 0,14 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на конструкцію. Даний аксесуар рекомендується для інженерних застосувань, де необхідна гнучкість та адаптивність монтажних рішень.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення функціональності касторів. Цей виріб має компактні розміри та невелику масу 0,13 кг, що забезпечує зручність у транспортуванні та монтажі. Розширювач обладнаний фітингом з діаметром від 24 мм до 27 мм, що дозволяє його встановлювати на касторах з відповідними параметрами. Конструкція аксесуара розроблена для надійного з'єднання та стабільної роботи в різних умовах експлуатації.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з фітингом, діаметр якого варіюється в діапазоні від 27 мм до 30 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлено з урахуванням вимог до надійності та довговічності, його маса становить 0,14 кг, що дозволяє використовувати його без додаткового навантаження на конструкцію. Цей аксесуар ідеально підходить для інженерних застосувань, де необхідна гнучкість та адаптивність монтажних рішень.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з фітингом, який забезпечує сумісність з діаметрами від 21,5 мм до 24 мм, що дозволяє його використовувати з різними типами касторів та опорних елементів. Розширювач виготовлений з урахуванням вимог до надійності та довговічності, з загальною масою 0,12 кг, що робить його легким та зручним у монтажі. Цей аксесуар забезпечує гнучкість при проектуванні мобільних систем та дозволяє адаптувати касторні вузли до різних конструктивних рішень.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
2477DYK100R07-Ø27-30

Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання у складі меблевих та транспортних конструкцій. Кріплення виконано у вигляді синтетичного експандера круглого типу; при замовленні необхідно вказати необхідний внутрішній діаметр трубки. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та забезпечує поворот колеса завдяки подвійним кульковим перегонам, що дозволяє вільно обертатися навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене поворотним конічним кульковим підшипником; протектор виготовлений з литої гуми, чорної, електричної, а основа колеса — зі сталі аркуша. Загальна висота виробу становить 138 мм. Статичне навантаження опори складає 160 кг, а динамічне навантаження становить 80 кг при швидкості 3 км/год. Продукт призначений для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, на професійних візках для прибирання, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg