Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
EAN:
4031582341935
Номер продукту:
2477DYK100R05-28
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для застосування у системах, де потрібна маневреність та над...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для застосування у системах, де потрібна маневреність та надійна опора вантажу. Кріплення виконано у вигляді твердої стрижені, яка забезпечує жорстке з'єднання з конструкцією виробу та стабільне положення опори під навантаженням. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини і оснащений двома м'ячами перегони, що забезпечують плавне поворотне переміщення навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 100 мм, а його бігова поверхня виконана з литої гуми, чорного кольору, електричної. Колесо встановлено на конічний кульковий підшипник, що знижує опір обертанню та подовжує термін служби вузла. Корпус колеса виготовлено зі сталі аркуша, що забезпечує міцність конструкції. Загальна висота виробу становить 138 мм. Статичне навантаження опори складає 160 кг, а динамічне навантаження становить 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також у меблях та виставкових стендах для магазинів.