Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Agila
EAN:
4031582343793
Номер продукту:
2471DYK100R05-28
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Agila призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та с...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Agila призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку, професійних візках для прибирання, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів. Кріплення типу Тверда Стрижень забезпечує жорстке з'єднання з конструкцією виробу і просте встановлення без додаткових адаптерів. Корпус обладнано двома м'ячами перегонами, які забезпечують плавний поворотний рух колеса навколо вертикальної осі, а сам корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що поєднує міцність із помірною масою. Колесо діаметром 100 мм оснащене кінцевим кульковим підшипником, що знижує опір обертанню та подовжує термін служби вузла. Протектор колеса виконано з литої гуми чорного кольору, електричної, що зменшує ризик накопичення статичного заряду і забезпечує надійне зчеплення з підлогою. Загальна висота опори становить 138 мм, що дозволяє використовувати її в обмеженому просторі. Статичне навантаження становить 160 кг, а динамічне навантаження становить 80 кг при швидкості 3 км/год. Дотримання зазначених параметрів гарантує стабільну роботу та тривалу експлуатацію виробу.