Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора із Блокування напряму Zeta reverse оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 240 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
468SUAP200P63
EAN
4031582396393
Номер матеріалу S4
990860877
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
500 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
400 kg
Статичний Вантажопідйомність
1000 kg
Загальна висота
240 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-30 °C
Загальна вага
3,44 kg
Назва продукту
Zeta reverse
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
310 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
155 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
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
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Автоматичне вирівнювання
При піднятті колесо автоматично вирівнюється у напрямку руху
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

Zeta — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — оснащена прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень. Поворотний механізм базується на двох перегонах з м'ячем, виконаних з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо діаметром 200 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення оптимальної роботи. Протектор виготовлено з інжекційного поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та стійкість до зносу, тоді як корпус колеса виконано з поліаміду для легкості та хімічної стійкості. Загальна висота опори становить 240 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність досягає 1000 кг, забезпечуючи надійність при постійних навантаженнях. Динамічна вантажопідйомність становить 400 кг при швидкості 6 км/год та 500 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в мобільних застосуваннях. Zeta призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

Поворотний колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа дуже важкого типу та обладнаний поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо має корпус із поліаміду та протектор із інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметром 200 мм. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксований Колісна опора 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

Zeta - Фіксована Колісна опора являє собою спеціалізований компонент, призначений для застосування в промислових та транспортних системах. Крізна пристосування виконана у формі прямокутної пластини, яка забезпечує надійне кріплення до конструкцій та обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листу, дуже важкого матеріалу, що гарантує високу міцність та стійкість до механічних навантажень. Колесо має діаметр 200 мм та оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Протектор колеса виготовлений з інжекційного поліуретану, а його корпус - з поліаміду, що дозволяє досягти оптимального балансу між зносостійкістю та гнучкістю. Загальна висота опори становить 240 мм. Статична вантажопідйомність складає 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 400 кг при швидкості 6 км/год та 500 кг при швидкості 4 км/год. Zeta призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні загального призначення.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

Поворотний колісна опора із загальне гальмо і пружинним блокування напряму Zeta reverse оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або з нержавіючої сталі. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 240 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg