Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну роботу в промислових умовах. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має корпус з листової сталі важкого типу та еластичну шину чорного кольору вулканізовану, встановлену на прецизійному кульковому підшипнику діаметром 200 мм. Загальна висота конструкції становить 245 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 600 кг при швидкості 4 км/год або 500 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг, що робить її придатною для авіаційно-космічної промисловості, систем AMR, автомобільної промисловості OEM та важких AGV-систем.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
9681SEP200P63 CL67
EAN
4031582364682
Номер матеріалу S4
990838220
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
110 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
500 kg
Статичний Вантажопідйомність
1000 kg
Загальна висота
245 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
6,79 kg
Назва продукту
Kappa
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
135 mm
Ширина тарілки
110 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
111 mm
Поворотне з’єднання
320 mm
Офсет (Зсув)
59 mm
Радіус повороту
160 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
67 Прибережна А
Матеріал тіла
Листова сталь, важка
Матеріал протектору
Еластична шина, чорна, вулканізована
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Щечорний (подібний RAL9005)
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Закріплена монтажна плита
Монтажна плита закріплена шпилькою з гайкою
Міцна конструкція
Суцільна сталева плита для максимальної вантажопідйомності
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Довговічні поверхні
Високоякісне цинкування для тривалого терміну служби в суворих умовах
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартовані подвійні доріжки кочення
Дві загартовані подвійні доріжки забезпечують виняткову стабільність
Гнучка функція блокування
Використання двох незалежних систем приводу в одному колесі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора 200 mm
Kappa
9680SEP200P63 CL67

Поворотний Колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо виготовлено з листової сталі важкого типу з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 245 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 600 кг при швидкості 4 км/год або 500 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, у виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 200 mm
Kappa
9682SEP200P63 CL67

Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі для поворотного підшипника. Колесо виготовлено з листової сталі важкого типу з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу, діаметром 200 мм та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 245 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 600 кг при швидкості 4 км/год або 500 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візків, важких AGV-систем.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксований Колісна опора 200 mm
Kappa
9688SEP200P63 CL67

Kappa — це фіксована колісна опора, призначена для використання в найвимогливіших промислових застосуваннях. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне закріплення до конструкцій різних типів. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра, важкого матеріалу, який гарантує довготривалу експлуатацію та стійкість до механічних навантажень. Колесо діаметром 200 мм обладнане еластичною шиною чорного кольору, виробленою методом вулканізації, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Підшипник колеса — прецизійний кульковий, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 245 мм. Статична вантажопідйомність складає 1000 кг, що дозволяє використовувати цю опору в системах з великими постійними навантаженнями. Динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год опора витримує 500 кг, а при 4 км/год — 600 кг. Kappa рекомендується для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих та платформних візків, а також важких AGV-систем.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg