Фіксований Колісна опора 200 mm
Kappa
Номер замовлення:
990838280
EAN:
4031582364620
Номер продукту:
9688SEP200P63 CL67
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Kappa — це фіксована колісна опора, призначена для використання в найвимогливіших промислових застосуваннях. Кріплення виконано ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Kappa — це фіксована колісна опора, призначена для використання в найвимогливіших промислових застосуваннях. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне закріплення до конструкцій різних типів. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра, важкого матеріалу, який гарантує довготривалу експлуатацію та стійкість до механічних навантажень. Колесо діаметром 200 мм обладнане еластичною шиною чорного кольору, виробленою методом вулканізації, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Підшипник колеса — прецизійний кульковий, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 245 мм. Статична вантажопідйомність складає 1000 кг, що дозволяє використовувати цю опору в системах з великими постійними навантаженнями. Динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год опора витримує 500 кг, а при 4 км/год — 600 кг. Kappa рекомендується для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих та платформних візків, а також важких AGV-систем.
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Міцна конструкція
Суцільна сталева плита для максимальної вантажопідйомності
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Довговічні поверхні
Високоякісне цинкування для тривалого терміну служби в суворих умовах
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартовані подвійні доріжки кочення
Дві загартовані подвійні доріжки забезпечують виняткову стабільність
Гнучка функція блокування
Використання двох незалежних систем приводу в одному колесі