Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, встановлену на прецизійному кульковому підшипнику герметичному. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
8671UFX160P63
EAN
4031582313673
Номер матеріалу S4
990829526
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
300 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
240 kg
Статичний Вантажопідйомність
600 kg
Загальна висота
200 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
3,1 kg
Назва продукту
Zeta stainless
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
74 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
74 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Housing
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
270 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
135 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
64 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
46 mm
Діаметр
160 mm
Ширина тіла
46 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
Сірий / не маркування
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta stainless оснащена прямокутна пластина для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з нержавіюча сталь, важка та обладнаний дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліамід та еластична шина, без маркування, вулканізована протектор діаметром 160 мм, встановлене на прецизійний кульковий підшипник герметичний для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості руху 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Поворотний Колісна опора Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі важкого типу та обладнаний системою обертання на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне та довговічне функціонування. Колесо має діаметр 160 мм з корпусом з поліаміду та еластичною шиною без маркування вулканізованого типу, встановленою на прецизійному кульковому підшипнику герметичного виконання. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості руху 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування в умовах підвищених вимог до корозійної стійкості.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксований Колісна опора 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

Фіксована колісна опора Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, що забезпечує високу стійкість до корозії та механічних навантажень. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, що гарантує плавний хід та довговічність. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику герметичному, діаметр колеса становить 160 мм. Загальна висота конструкції складає 200 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta stainless оснащена прямокутна пластина для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з нержавіюча сталь, важка та обладнаний дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліамід та еластична шина, без маркування, вулканізована протектор діаметром 160 мм, встановлене на прецизійний кульковий підшипник герметичний для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості руху 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Поворотний Колісна опора Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі важкого типу та обладнаний системою обертання на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне та довговічне функціонування. Колесо має діаметр 160 мм з корпусом з поліаміду та еластичною шиною без маркування вулканізованого типу, встановленою на прецизійному кульковому підшипнику герметичного виконання. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості руху 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування в умовах підвищених вимог до корозійної стійкості.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксований Колісна опора 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

Фіксована колісна опора Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, що забезпечує високу стійкість до корозії та механічних навантажень. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, що гарантує плавний хід та довговічність. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику герметичному, діаметр колеса становить 160 мм. Загальна висота конструкції складає 200 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg