Поворотний Колісна опора 160 mm
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Файли CAD
Технічні характеристики
Відповідні товари
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta stainless оснащена прямокутна пластина для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з нержавіюча сталь, важка та обладнаний дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліамід та еластична шина, без маркування, вулканізована протектор діаметром 160 мм, встановлене на прецизійний кульковий підшипник герметичний для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості руху 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.
Фіксована колісна опора Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, що забезпечує високу стійкість до корозії та механічних навантажень. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, що гарантує плавний хід та довговічність. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику герметичному, діаметр колеса становить 160 мм. Загальна висота конструкції складає 200 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, встановлену на прецизійному кульковому підшипнику герметичному. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.
Відповідні товари
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta stainless оснащена прямокутна пластина для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з нержавіюча сталь, важка та обладнаний дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліамід та еластична шина, без маркування, вулканізована протектор діаметром 160 мм, встановлене на прецизійний кульковий підшипник герметичний для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості руху 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.
Фіксована колісна опора Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, що забезпечує високу стійкість до корозії та механічних навантажень. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, що гарантує плавний хід та довговічність. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику герметичному, діаметр колеса становить 160 мм. Загальна висота конструкції складає 200 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, встановлену на прецизійному кульковому підшипнику герметичному. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.