Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Galea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, працює на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Опора призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5071PJH125P30-12
EAN
4031582378900
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
66 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
162 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,54 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
12 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
258 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
129 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 125 mm
Galea
5070PJH125P30-12

Поворотна колісна опора Galea призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у стільцях для душу. Опора обладнана отвором під болт для надійного кріплення до конструкції. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує високу міцність та стійкість до навантажень, і оснащений двома м'ячими перегонами для плавного повороту. Колесо має діаметр 125 мм з протектором з термопластичного каучуку та корпусом з поліпропілену, що гарантує надійне зчеплення та довговічність. Підшипник кованення забезпечує легкість обертання та зменшує тертя при експлуатації. Загальна висота опори становить 162 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє безпечно використовувати її в медичних та комерційних установах з високим рівнем навантажень.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea
5077PJH125P30-12

Galea — поворотна колісна опора із загальне гальмо — призначена для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у стільцях для душу. Опора обладнана фітингом типу отвір під болт, що забезпечує надійне кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду, який забезпечує стійкість до навантажень та довговічність конструкції. Поворотний механізм базується на двох м'ячих перегонах, що дозволяє плавне та контрольоване обертання опори. Колесо має діаметр 125 мм з тредом з термопластичного каучуку, що гарантує надійне зчеплення з поверхнею та зменшує шум під час руху. Колесо обладнане підшипником кованення, який забезпечує легкість обертання та тривалий термін служби. Загальна висота опори становить 162 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкцію мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах професійного використання.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg