Поворотний Колісна опора 125 mm
Galea
EAN:
4031582378641
Номер продукту:
5070PJH125P30-12
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотна колісна опора Galea призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Galea призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у стільцях для душу. Опора обладнана отвором під болт для надійного кріплення до конструкції. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує високу міцність та стійкість до навантажень, і оснащений двома м'ячими перегонами для плавного повороту. Колесо має діаметр 125 мм з протектором з термопластичного каучуку та корпусом з поліпропілену, що гарантує надійне зчеплення та довговічність. Підшипник кованення забезпечує легкість обертання та зменшує тертя при експлуатації. Загальна висота опори становить 162 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє безпечно використовувати її в медичних та комерційних установах з високим рівнем навантажень.
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)