Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea
EAN:
4031582378849
Номер продукту:
5071PJP100P30-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з пол...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист поверхні підлоги. Колесо діаметром 100 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)