Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Galea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5070PJP100P30-10
EAN
4031582378610
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
66 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
139 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,44 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
90 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea
5071PJP100P30-10

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист поверхні підлоги. Колесо діаметром 100 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea
5077PJP100P30-10

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Galea оснащена отвір під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двї м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичний каучук, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а також оснащене прецизійний кульковий підшипник для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжка для догляду, візки для кейтеринг та системи доставки їжі, стільці для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Galea
5075PJP100P30-10

Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Galea оснащена отвором під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з високоміцного поліаміду з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо складається з корпусу з поліпропілену та протектора з термопластичного каучуку, обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та безшумної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg