Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Agila care є поворотною колісною опорою з центральним, повним або блокуванням напряму, призначеною для медичного обладнання та меблів для догляду. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія. Корпус оснащено двома кульковими доріжками (перегонами) і виготовлено зі сталевого листа середньої товщини. Колесо діаметром 150 мм має прецизійний кульковий підшипник, протектор із електропровідного інжекційного поліуретану та корпус з електропровідного поліаміду. Загальна висота опори становить 188 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Виріб призначено для ліжок для догляду, лікарняних закладів, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, де потрібна надійна маневреність.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
EAN
4031582358179
Номер матеріалу S4
990061545
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
188 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,12 kg
Назва продукту
Agila care
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
4
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
51 mm
Положення різьби Болт
7 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
240 mm
Офсет (Зсув)
45 mm
Радіус повороту
120 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
91 Прибережний А
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
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
Аксесуар
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Адаптер є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення сумісності та розширення функціональності колісних систем. Цей компактний пристрій має масу 0,1 кг, що робить його легким у монтажі та транспортуванні. Адаптер розроблений з урахуванням вимог до надійності та довговічності, забезпечуючи стійке з'єднання між касторами та іншими компонентами обладнання. Завдяки своїм компактним розмірам та малій вазі, цей аксесуар легко інтегрується в існуючі системи без необхідності значних конструктивних змін. Адаптер придатний для використання в промислових та комерційних застосуваннях, де потрібна гнучкість та адаптивність касторних систем.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Важіль перемикання є аксесуаром, призначеним для використання з касторами, що забезпечує надійне керування та фіксацію положення колеса. Цей компонент виготовлений з урахуванням вимог до довговічності та функціональності, з загальною масою 0,12 кг, що дозволяє легко інтегрувати його в систему касторного вузла без додаткового навантаження на конструкцію. Аксесуар забезпечує зручне перемикання між режимами роботи касторів, гарантуючи стабільність та контроль під час експлуатації обладнання.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Важіль перемикання є аксесуаром, призначеним для забезпечення надійного керування функціями касторів у різних промислових та комерційних застосуваннях. Цей компактний компонент характеризується малою вагою 0,06 кг, що дозволяє легко інтегрувати його в існуючі системи без додаткового навантаження на конструкцію. Аксесуар розроблений з урахуванням вимог до точності та довговічності, забезпечуючи плавне та надійне перемикання режимів роботи касторів. Завдяки компактним розмірам та легкій вазі, важіль перемикання легко встановлюється та обслуговується, що робить його ідеальним рішенням для модернізації існуючого обладнання.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Важіль перемикання є аксесуаром, призначеним для керування функціями касторів та забезпечення зручного перемикання між різними режимами роботи. Цей компактний компонент має масу 0,09 кг, що робить його легким та зручним для встановлення на касторні вузли. Важіль перемикання виготовлений з урахуванням вимог надійності та довговічності, забезпечуючи стабільну роботу в умовах постійного використання. Конструкція аксесуара дозволяє легко інтегрувати його в існуючі касторні системи без необхідності додаткових модифікацій.

Аксесуар
Втулка підшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Втулка підшипника є аксесуаром, призначеним для забезпечення надійної роботи касторів у різних умовах експлуатації. Цей компонент виготовлений з урахуванням високих вимог до точності та довговічності, що гарантує стабільну роботу обертових механізмів. Втулка підшипника має масу 0,04 кг, що робить її легкою та зручною для монтажу. Даний аксесуар забезпечує оптимальне розподілення навантажень та зменшує тертя між елементами касторів, що сприяє підвищенню їхньої функціональності та терміну служби.

Аксесуар
Профільна штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Профільна штанга є аксесуаром, призначеним для використання з касторами та системами мобільного обладнання. Цей компонент забезпечує надійне з'єднання та стабілізацію конструкцій, дозволяючи ефективно розподіляти навантаження. Профільна штанга виготовлена з високоякісних матеріалів, що гарантують довговічність та стійкість до механічних навантажень. Аксесуар легко монтується та демонтується, що спрощує обслуговування та переналаштування обладнання. Застосування профільної штанги розширює функціональність касторних систем, забезпечуючи гнучкість у проектуванні та модульність конструкцій для різноманітних промислових та комерційних застосувань.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Agila care
2476XSP150R36-32S30 D 4xM6

Agila care є поворотною колісною опорою із центральним загальним гальмом, призначеною для ліжок для догляду, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує надійну фіксацію в профільних елементах конструкції. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середнього класу та оснащено двома кульковими перегонами, які забезпечують плавне поворотне переміщення. Корпус колеса виконано з поліаміду, електричний струмопровід, що відводить статичну електрику. Колесо діаметром 150 мм має протектор із поліуретану, отриманого інжекційним методом, електропровідний, та прецизійний кульковий підшипник, що знижує опір обертанню. Загальна висота опори становить 188 мм. Номінальне статичне навантаження складає 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg