Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Agila care
Номер замовлення:
990063721
EAN:
4031582358209
Номер продукту:
2476XSP150R36-32S30 D 4xM6
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стерильне очищення
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним загальним гальмом, призначеною для ліжок для догляду, лікарень, будинків ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним загальним гальмом, призначеною для ліжок для догляду, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує надійну фіксацію в профільних елементах конструкції. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середнього класу та оснащено двома кульковими перегонами, які забезпечують плавне поворотне переміщення. Корпус колеса виконано з поліаміду, електричний струмопровід, що відводить статичну електрику. Колесо діаметром 150 мм має протектор із поліуретану, отриманого інжекційним методом, електропровідний, та прецизійний кульковий підшипник, що знижує опір обертанню. Загальна висота опори становить 188 мм. Номінальне статичне навантаження складає 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год.
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
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля