Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301618
Номер продукту:
2474PJO150R36-32S30 4xM6
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стерильне очищення
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напряму, призначеною для ліжок для догляду, лікар...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напряму, призначеною для ліжок для догляду, лікарень та будинків для людей похилого віку і пансіонатів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує надійне з'єднання з несучою рамою. Корпус виготовлено зі сталевого листа середнього класу, а поворотний вузол складається з двох м'ячів перегони, які забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 150 мм має корпус із поліпропілену, протектор із термопластичного каучуку та підшипник ковзання. Загальна висота виробу становить 188 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год.
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
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками