Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301786
Номер продукту:
2476PJO150R36-32S30 4xM6
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стерильне очищення
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним елементом і загальним гальмом, призначеною для обладнання, яке потребує м...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним елементом і загальним гальмом, призначеною для обладнання, яке потребує маневреності та надійної фіксації. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує швидке і міцне з'єднання з рамою. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол має дві кулькові доріжки (перегони), які забезпечують плавний поворот навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 150 мм має протектор із термопластичного каучуку, що забезпечує тихий хід і зчеплення з поверхнею, корпус колеса виготовлено з поліпропілену, а його опора обладнана підшипником ковзання. Загальна висота виробу становить 188 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, лікарняного обладнання та будинків для людей похилого віку та пансіонатів.
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
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками