Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та роликовим підшипником для зниження опору кочення. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 161 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 300 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 600 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості, кейтеринговому обладнанні, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, інструментальних шафах та обладнанні для утилізації відходів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3470UAR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582304282
Номер матеріалу S4
990030774
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
300 kg
Статичний Вантажопідйомність
600 kg
Загальна висота
161 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
1,81 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
235 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
117,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
96 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
50 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
40 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
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
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною як кріпильний елемент. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, і обладнано двома м'ячими перегонами, що забезпечують надійну роботу опори. Колесо має діаметр 125 мм і складається з поліуретанового інжекційного протектора та поліамідного корпусу, що гарантує довговічність і стійкість до зносу. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 161 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 600 кг та динамічне навантаження до 300 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру промислових застосувань. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та обладнаний двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, встановлене на роликовому підшипнику для довговічної експлуатації. Загальна висота конструкції становить 161 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 300 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 600 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, кейтеринговому обладнанні, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg