Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha
Номер замовлення:
990028790
EAN:
4031582306859
Номер продукту:
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною як кріпильний елемент. Корпус виготовлено зі с...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною як кріпильний елемент. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, і обладнано двома м'ячими перегонами, що забезпечують надійну роботу опори. Колесо має діаметр 125 мм і складається з поліуретанового інжекційного протектора та поліамідного корпусу, що гарантує довговічність і стійкість до зносу. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 161 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 600 кг та динамічне навантаження до 300 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру промислових застосувань. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.