Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
EAN:
4031582378559
Номер продукту:
594CXSP125R05-22 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з пол...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з інжекційного електричного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та антистатичні властивості. Колесо діаметром 125 мм працює на прецизійному кульковому підшипнику для тривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 145 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Призначена для медичного обладнання, офісних меблів та професійного використання.
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду