Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
EAN:
4031582352085
Номер продукту:
5941XSP125R05-22 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з полі...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду, електричний струмопровід, протектором з поліуретану інжекційного електричного типу та прецизійним кульковим підшипником для забезпечення тихого ходу. Загальна висота конструкції становить 145 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, каtering системи, комп'ютери на колесах, діалізні візки, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду