Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Linea з комбінованим замком призначена для лікарняних ліжок, ліжок для догляду, апаратів КТ, МРТ і рентгену, медичних крісел, офісних меблів та систем доставки їжі. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, і для ліжок, які можна мити, герметичність має забезпечувати виробник лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений з електропровідного поліаміду і містить прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує плавний поворот колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі та протектором із поліуретану, ін'єкційного електричного типу, що відводить статичну електрику. Загальна висота виробу становить 143 мм. Статичне навантаження становить 260 кг, динамічне — 130 кг при швидкості 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
594CXSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582398564
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
260 kg
Загальна висота
143 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,98 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
258 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
129 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
20 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

Linea є поворотною колісною опорою загального гальмо, призначеною для використання в складних умовах експлуатації, тож її конструкція поєднує високу міцність із точним ходом. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просту та надійну фіксацію опори до несучої конструкції виробу. Корпус опори виготовлений з поліаміду, що поєднує низьку вагу з достатньою міцністю, а його поворотний вузол обладнано прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, який забезпечує плавне та точне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має протектор із поліуретану, інжекційного електричного типу, що забезпечує стабільне зчеплення з поверхнею, низький рівень шуму та електропровідність для відведення статичного заряду. Загальна висота опори становить 143 мм, що дозволяє використовувати її в обладнанні з обмеженим вільним простором під робочою поверхнею. Статичне навантаження опори становить 260 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху 3 км/год становить 130 кг, що необхідно враховувати при розрахунку загальної вантажопідйомності виробу.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для застосування в медичних, офісних та побутових виробах, де потрібна стабільна та керована мобільність. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просте та надійне встановлення опори на раму або корпус виробу. Корпус, або обойма, виготовлений з поліаміду та з'єднаний з колесом через преційний кульковий підшипник з нержавіючої сталі, який забезпечує плавне поворотне рухання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має протектор із поліуретану, інжекційного електричного типу, що поєднує низький опір кочення, зносостійкість і електропровідність для відведення статичного заряду. Загальна висота опори становить 143 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях із обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори складає 260 кг, а динамічне навантаження становить 130 кг за швидкості 3 км/год. Виріб призначений для використання в ліжках для догляду, каретах для С-дуг, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівських апаратах, кріслах-рекляйнерах, візках для пацієнтів та інших обладнаннях.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Linea
5940XSC125P30-13 RAL9002

Поворотний Колісна опора Linea оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 143 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки та інше професійне обладнання.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg