Поворотний Колісна опора 125 mm
Linea
EAN:
4031582352504
Номер продукту:
5940XSC125P30-13 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Linea оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним к...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Linea оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 143 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки та інше професійне обладнання.
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду