Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 150 mm
Linea
EAN:
4031582411461
Номер продукту:
594CUAP150R05-22 ral7001
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з пол...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 175 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 300 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діагностичне обладнання, ліжка для догляду, системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, офісні меблі та професійні візки для прибирання.
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми