Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Linea є поворотною колісною опорою із загальне гальмо, призначеною для широкого спектру медичних та промислових застосувань, включаючи візки для анестезії, С-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентгенівське обладнання, ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, ліжка лікарні, візки для ліків, мобілізацію та спеціальні потреби, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, офісні меблі, піднімачі для пацієнтів, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, крісла для процедур, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання. Опора оснащена отвором під болт для надійного кріплення до конструкції. Корпус виготовлений з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником у вертлюзі, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 150 мм має протектор з інжекційного поліуретану та тіло з поліаміду, оснащене прецизійним кульковим підшипником для оптимальної продуктивності. Загальна висота опори становить 170 мм. Статична вантажопідйомність складає 260 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 130 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного навантаження та мобільності.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5947UAP150P30-13
EAN
4031582408454
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
89 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
260 kg
Загальна висота
170 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,25 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
56 mm
Поворотне з’єднання
312 mm
Офсет (Зсув)
52 mm
Радіус повороту
156 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
22 mm
Діаметр
150 mm
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми