Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 175 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 300 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, ліків, медсестринські візки, ліжка для догляду, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, комп'ютери на колесах, офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
594CUAP150R05-22
EAN
4031582409055
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком
Загальна ширина
89 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
300 kg
Загальна висота
175 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,45 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
22 mm
Довжина Болт
40 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
56 mm
Поворотне з’єднання
312 mm
Офсет (Зсув)
52 mm
Радіус повороту
156 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
22 mm
Діаметр
150 mm
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

Поворотний Колісна опора Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 170 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діагностичне обладнання, ліжка для догляду, системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, офісні меблі та професійні візки для прибирання.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

Linea є поворотною колісною опорою із загальне гальмо, призначеною для широкого спектру медичних та промислових застосувань, включаючи візки для анестезії, С-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентгенівське обладнання, ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, ліжка лікарні, візки для ліків, мобілізацію та спеціальні потреби, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, офісні меблі, піднімачі для пацієнтів, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, крісла для процедур, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання. Опора оснащена отвором під болт для надійного кріплення до конструкції. Корпус виготовлений з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником у вертлюзі, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 150 мм має протектор з інжекційного поліуретану та тіло з поліаміду, оснащене прецизійним кульковим підшипником для оптимальної продуктивності. Загальна висота опори становить 170 мм. Статична вантажопідйомність складає 260 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 130 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного навантаження та мобільності.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg