Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 150 mm
Linea
EAN:
4031582411430
Номер продукту:
594CUAP150P50 ral7001
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпу...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота опори складає 175 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 110 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 220 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки, лікарні, візки для ліків, мобілізацію, будинки для людей похилого віку, медсестринські візки, офісні меблі, підіймачі для пацієнтів, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, крісла для процедур, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми