Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 150 mm
Linea
EAN:
4031582408478
Номер продукту:
594CUAP150P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для забезпечення тихого ходу. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота опори - 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 110 кг при швидкості 3 км/год, статична - 220 кг. Призначена для медичного обладнання, офісних меблів, візків для прибирання та спеціалізованих застосувань у лікарнях і закладах догляду.
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми