Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 150 mm
Linea
EAN:
4031582411409
Номер продукту:
594CUAP150P30-13 ral7001
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус вигот...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує довговічність. Загальна висота конструкції становить 170 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках різного призначення.
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми