Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Linea із загальним гальмом призначена для медичного, діагностичного та промислового обладнання, зокрема C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентген-апаратів, ліжок для догляду, офісних меблів і вентиляторів. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просте й міцне встановлення опори на несучу конструкцію. Корпус опори виготовлено з поліаміду з електричним струмопровідом, а поворотний вузол обладнано прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавний обертальний рух під навантаженням. Колесо діаметром 100 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі та протектором із поліуретану, інжекційного електричного типу, який забезпечує стабільне зчеплення з покриттям і відведення статичної електрики. Загальна висота опори становить 118 мм. Статичне навантаження опори складає 240 кг, а динамічне навантаження становить 120 кг при швидкості 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5947XSC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352542
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
120 kg
Статичний Вантажопідйомність
240 kg
Загальна висота
118 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,72 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
216 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
108 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Linea
5940XSC100P30-13 RAL9002

Поворотний Колісна опора Linea оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 118 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, каtering системи, комп'ютери на колесах, діалізні візки, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea
5941XSC100P30-13 RAL9002

Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для медичного, офісного та промислового обладнання, що потребує точного керування рухом. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просте і надійне монтування опори до несучої конструкції виробу. Корпус опори виготовлений з поліамідту, який має електричну струмопровідність, що дозволяє відводити статичну електрику від обладнання. Колесо діаметром 100 мм оснащене преціозійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Протектор колеса виготовлений з поліуретану, Інжекційного електричного типу, тобто також відводить статичний заряд, що є важливим для чутливих приміщень, таких як лікарні, лабораторії та серверні зони. Загальна висота опори становить 118 мм, що дозволяє використовувати її в обладнанні з обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори становить 240 кг, а динамічне навантаження становить 120 кг при швидкості руху 3 км/год.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg