Поворотний Колісна опора 100 mm
Linea
EAN:
4031582352467
Номер продукту:
5940XSC100P30-13 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Linea оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним к...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Linea оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 118 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, каtering системи, комп'ютери на колесах, діалізні візки, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду