Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Лінея — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для медичного, промислового та побутового обладнання, меблів і транспортних засобів, що потребують точного маневрування. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просту й надійну установку опори на раму або корпус виробу. Корпус опори виготовлений з поліаміду, що поєднує низьку вагу з високою міцністю та стійкістю до хімічних впливів. Поворотний вузол оснащений прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, який забезпечує плавне обертання на 360 градусів та мінімальний опір під час руху. Колесо діаметром 125 мм має протектор із поліуретану, ін'єкційного типу, що гарантує низький рівень шуму, добре зчеплення з підлогою та захист покриття. Загальна висота опори становить 143 мм, що враховує всі елементи конструкції від верхньої площини кріплення до точки контакту колеса з поверхнею. Статичне навантаження опори складає 260 кг, а динамічне навантаження становить 130 кг при швидкості руху до 3 км/год. Наведені параметри дозволяють використовувати опору в умовах, що вимагають надійної роботи та стабільної опори.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5947UAC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352641
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
260 kg
Загальна висота
143 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,87 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
258 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
129 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
5941UAC125P30-13 RAL9002

Лінея — це поворотна колісна опора з блокуванням напряму, призначена для застосування в меблях і медичному обладнанні, що вимагає точного керування рухом. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просте та надійне встановлення опори на раму або корпус виробу. Корпус виготовлено з поліаміду і оснащено прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, який забезпечує плавний поворот колеса на 360 градусів і стабільну роботу без заїдань. Колесо діаметром 125 мм має протектор із поліуретану, інженерного типу, що гарантує низький рівень шуму, добре зчеплення з підлогою та стійкість до зносу. Загальна висота опори становить 143 мм, що враховується під час проєктування конструкції та визначення дорожнього просвіту. Статичне навантаження опори складає 260 кг, тоді як динамічне навантаження становить 130 кг за швидкості руху 3 км/год.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
594CUAC125P30-13 RAL9002

Linea є поворотною колісною опорою з комбінованим замком для медичного та промислового обладнання, зокрема візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, ліжок для догляду, підіймачів для пацієнтів і офісних меблів. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, а ліжка, які можна мити, повинні бути герметизовані виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавний і точний поворот. Колесо діаметром 125 мм має протектор з інжекційного поліуретану, а опорний прецизійний кульковий підшипник виготовлено з нержавіючої сталі; корпус колеса також виготовлено з поліаміду. Загальна висота опори становить 143 мм. Статичне навантаження становить 260 кг, динамічне навантаження становить 130 кг при швидкості 3 км/год.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Поворотний Колісна опора 125 mm
Linea
5940UAC125P30-13 9002/7015/Pan 2.0

Поворотна колісна опора Linea призначена для монтажу за допомогою отвору під болт та виготовлена з полі­аміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Корпус опори виконаний з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя під час експлуатації. Колесо діаметром 125 мм має тягу з інжекційного поліуретану, що гарантує хорошу адгезію та стійкість до зносу, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі для забезпечення довготривалої роботи без обслуговування. Загальна висота опори становить 143 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 260 кг та динамічне навантаження до 130 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для використання у візках для анестезії, медичних сканерах, ліжках для огляду, системах доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, лікарнях, візках для ліків, мобілізації та спеціальних потребах, закладах для людей похилого віку, медсестринських візках, офісних меблях, підіймачах для пацієнтів, креслах-реклайнерах, хірургічних роботах, креслах для процедур, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg