Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
EAN:
4031582360202
Номер продукту:
5941UAC125P30-13 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Лінея — це поворотна колісна опора з блокуванням напряму, призначена для застосування в меблях і медичному обладнанні, що вимага...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Лінея — це поворотна колісна опора з блокуванням напряму, призначена для застосування в меблях і медичному обладнанні, що вимагає точного керування рухом. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просте та надійне встановлення опори на раму або корпус виробу. Корпус виготовлено з поліаміду і оснащено прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, який забезпечує плавний поворот колеса на 360 градусів і стабільну роботу без заїдань. Колесо діаметром 125 мм має протектор із поліуретану, інженерного типу, що гарантує низький рівень шуму, добре зчеплення з підлогою та стійкість до зносу. Загальна висота опори становить 143 мм, що враховується під час проєктування конструкції та визначення дорожнього просвіту. Статичне навантаження опори складає 260 кг, тоді як динамічне навантаження становить 130 кг за швидкості руху 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк