Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з протектором з інжекційного поліуретану та прецизійний кульковий підшипник для забезпечення тихого ходу. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 170 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 110 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 220 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки, лікарні, мобілізацію, офісні меблі, підіймачі для пацієнтів, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5941UAP150P51 Kick Pedal
EAN
4031582411614
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
89 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
110 kg
Статичний Вантажопідйомність
220 kg
Загальна висота
170 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,25 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
50 mm
Довжина пластини
90 mm
Ширина тарілки
75 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
56 mm
Поворотне з’єднання
312 mm
Офсет (Зсув)
52 mm
Радіус повороту
156 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
22 mm
Діаметр
150 mm
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

Поворотний Колісна опора Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 170 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діагностичне обладнання, ліжка для догляду, системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, офісні меблі та професійні візки для прибирання.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

Linea є поворотною колісною опорою із загальне гальмо, призначеною для широкого спектру медичних та промислових застосувань, включаючи візки для анестезії, С-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентгенівське обладнання, ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, ліжка лікарні, візки для ліків, мобілізацію та спеціальні потреби, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, офісні меблі, піднімачі для пацієнтів, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, крісла для процедур, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання. Опора оснащена отвором під болт для надійного кріплення до конструкції. Корпус виготовлений з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником у вертлюзі, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 150 мм має протектор з інжекційного поліуретану та тіло з поліаміду, оснащене прецизійним кульковим підшипником для оптимальної продуктивності. Загальна висота опори становить 170 мм. Статична вантажопідйомність складає 260 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 130 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного навантаження та мобільності.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 150 mm
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 150 mm
Linea
594CUAP150P30-13

Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує відмінне зчеплення та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує безшумну роботу. Загальна висота конструкції становить 170 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках різного призначення.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg