Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
EAN:
4031582353235
Номер продукту:
5941UAC125P50 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлений ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду, протектор з інжекційного поліуретану та прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі для довговічної експлуатації. Загальна висота конструкції становить 148 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, лікарські візки, ліжка для догляду, комп'ютери на колесах, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
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
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк